Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
35
N.º de referencia: 33 01 241 0150 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 15.0m
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 15.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 241 0150 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 15.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
35
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
  • Connector 1 SC duplex
  • Connector 2 LC duplex
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Multimode
Version
  • Cable length 15 m
  • Number of fibres 2
  • Fiber type 2G50/125 OM3
Technical characteristics
  • Cable diameter 5.17 mm
Material properties
  • Colour (cable) Light blue
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 28 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140802834
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
  • UNSPSC 24.0 43223326