Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
9
N.º de referencia: 33 01 241 0600 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 60.0m
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 60.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 60 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 241 0600 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 60.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
9
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория System cabling
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1 LC duplex
  • Соединитель 2 LC duplex
  • Тип кабеля FO cable
  • Описание кабеля Multimode
Версия
  • Длина кабеля 60 m
  • Количество волокон 2
  • Тип волокна 2G50/125 OM3
Технические характеристики
  • Диаметр кабеля 5.17 mm
Свойства материала
  • Цвет (кабель) Light blue
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Номер ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 349 g
  • Страна изготовления Latvia
  • код ТН ВЭД ЕС 85447000
  • GTIN 5713140149885
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326