Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
9
N.º de referencia: 33 01 241 0300 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 30.0m
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 30.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 30 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 241 0300 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 30.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
9
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 LC duplex
  • Conector 2 LC duplex
  • Tipo de cabo FO cable
  • Descrição do cabo Multimode
Versão
  • Comprimento do cabo 30 m
  • Número de fibras 2
  • Tipo de fibra 2G50/125 OM3
Características técnicas
  • Diâmetro do cabo 5.17 mm
Propriedades do material
  • Cor (cabo) Light blue
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Número ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Not contained
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85447000
  • GTIN 5713140149830
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326