Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 020 7006
SEK C PLANO COLOR TWP AWG28/7 20P 30,48m
SEK C PLANO COLOR TWP AWG28/7 20P 30,48m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (plano)
Par trenzado
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 30.48 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 020 7006
SEK C PLANO COLOR TWP AWG28/7 20P 30,48m
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
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (plano)
  • Descripción del cable Par trenzado
Versión
  • Longitud de cable 30,48 m
  • Número de núcleos 20
  • Estructura de núcleo AWG 28/7
Características técnicas
  • Impedancia 122 Ω
  • Temperatura de limitación -20 ... +105 °C
  • Tiempo de ejecución de señal a 20 °C ≤ 5,35 ns/m
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Con codificación de color
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 VW-1
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
  • UL / CSA UL 758 AVLV2.E42769
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 56,4 g
  • Peso neto ‌ 35 g/m
  • País de origen EE.UU.
  • Número europeo de arancel aduanero 85444993
  • GTIN 5713140024700
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar