Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 93 204 0117
Extension cable H 155 PVC, SMA m/f, 15m
Extension cable H 155 PVC, SMA m/f, 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de extensión
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 93 204 0117
Extension cable H 155 PVC, SMA m/f, 15m
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
  • Serie Ha-VIS RFID
  • Tipo de accesorio Cable de extensión
Versión
  • Longitud de cable 15 m
  • Método de terminación SMA
  • Tipo
    Macho
    Hembra
Propiedades del material
  • Material (accesorios) PVC
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 617 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140825499
  • eCl@ss 90.909.090,00
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar