Gehäuse
Subcategorías
Filters
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • Modular Compact
      14
    • Modular ECO
      9
    • Modular Twin
      9
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Custodia
      17
    • Custodia base passante
      7
    • Custodia fissa angolata
      2
    • Custodia passa-parete
      1
    • Custodie di prolunga
      3
    • Elemento centrale
      6
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Aggancio a leva singola
      21
    • Aggancio a vite
      1
    • Levette snap-in
      9
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      3
    • IP54
      5
    • IP65
      15
    • IP65 condizioni di blocco
      13
  • Entrada de cable
    Select a value Reset filter
    • 1x
      3
    • 1x Integrato
      4
    • 1x M20
      1
    • 1x M25
      7
    • 1x M32
      4
    • 3x
      1
    • 4x
      1
  • Material (capota/base)
    Select a value Reset filter
    • Caricato fibra vetro
      5
    • Lega di zinco
      16
    • Poliammide (PA)
      5
    • Policarbonato (PC)
      9
    • Pressofusione d’alluminio
      6
37 products (of 37)
1/2
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0