Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0006 0300
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 3,0m
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Exento de silicona
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0006 0300
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 3,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 LP 14 poler
  • Konnektor 2
    M16
    Hun
    12 poler
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet
    Oliebestandig
    Halogenfri
    Silikonefri
  • Funktioner
    Meget fleksibel
    Kompatibel med slæbekæde
Version
  • Kabellængde 3 m
  • Ledningsstruktur 6x 2x 0.25 mm²
  • Anvendelsesområde 用于编码器连接
Termineringsdata
  • Nominel spænding 60 V DC
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur
    -20 ... +80 °C 未移动
    -20 ... +80 °C 已移动
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Farve (kabel) 灰色
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60332-1 阻燃性
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140275362
  • eCl@ss 27.060.307,00