Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0006 0150
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 1,5m
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Exento de silicona
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0006 0150
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 1,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 LP 14 针
  • 连接器2
    M16
    母头
    12 针
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    防油
    无卤素
    无硅
  • 特点
    高度灵活性
    兼容拖动链
版本
  • 电缆长度 1.5 m
  • 芯结构 6x 2x 0.25 mm²
  • 应用领域 用于编码器连接
接线数据
  • 额定电压 60 V DC
技术参数
  • 极限温度
    -20 ... +80 °C 未移动
    -20 ... +80 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 灰色
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1 阻燃性
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140275355
  • eCl@ss 27060307 总线电缆
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600