Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0006 1000
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 10,0m
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 10,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Exento de silicona
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0006 1000
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 10,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 LP 14 pinów
  • Złącze 2
    M16
    Żeński
    12 pinów
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Olejoodporne
    Bezhalogenowe
    Bez silikonu
  • Cechy
    Wysoce elastyczne
    Kompatybilne z łańcuchem kablowym
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Konstrukcja rdzenia 6× 2× 0,25 mm²
  • Zakres zastosowań do połączenia enkodera
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe 60 V DC
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe
    -20 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -20 ... +80 °C Przesunięty
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Szary
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60332-1 Odporność palnościowa
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140275386
  • eCl@ss 27.060.307,00