Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0005 0500
Encodercbl. Dunker LPEn1 5,0m
Encodercbl. Dunker LPEn1 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Muy resistente al aceite, Exento de silicona
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0005 0500
Encodercbl. Dunker LPEn1 5,0m
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
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 LP 14 polos
  • Conector 2
    M16
    Hembra
    12 polos
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Muy resistente al aceite
    Exento de silicona
  • Características Trenzado
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Estructura de núcleo 6x 2x 0,25 mm²
  • Campo de aplicación para conexión de codificador
Datos de terminación
  • Tensión nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C no desplazado
    -5 ... +80 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140275324
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600