Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0005 0300
Encodercbl. Dunker LPEn1 3,0m
Encodercbl. Dunker LPEn1 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Muy resistente al aceite, Exento de silicona
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0005 0300
Encodercbl. Dunker LPEn1 3,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificare
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 LP 14 pini
  • Conector 2
    M16
    Mamă
    12 pini
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Rezistenţă mare la ulei
    Fără silicon
  • Caracteristici Torsadat
Versiune
  • Lungimea cablului 3 m
  • Structură miez 6x 2x 0,25 mm²
  • Domeniu de utilizare pentru conexiune codificator
Date terminaţie
  • Tensiune nominală 60 V DC
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare
    -20 ... +80 °C nemişcat
    -5 ... +80 °C deplasat
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Gri
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60332-1 Întârzierea flăcării
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140275317
  • eCl@ss 27.060.307,00