Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0005 0150
Encodercbl. Dunker LPEn1 1,5m
Encodercbl. Dunker LPEn1 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Muy resistente al aceite, Exento de silicona
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0005 0150
Encodercbl. Dunker LPEn1 1,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Specifikation Premontado por ambos lados
  • Konnektor 1 LP 14 polos
  • Konnektor 2
    M16
    Hembra
    12 polos
  • Kabeltype Cable de cobre (redondo)
  • Beskrivelse af kablet
    Muy resistente al aceite
    Exento de silicona
  • Funktioner Trenzado
Version
  • Kabellængde 1,5 m
  • Ledningsstruktur 6x 2x 0,25 mm²
  • Anvendelsesområde para conexión de codificador
Termineringsdata
  • Nominel spænding 60 V DC
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur
    -20 ... +80 °C no desplazado
    -5 ... +80 °C movido
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Gris
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60332-1 Retardo de llama
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Alemania
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140275300
  • eCl@ss 27.060.307,00