Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 26 231 0130 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 13m
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 13m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo, Sobremoldeado, para bases a empotrar, cortas
Longitud de cable: 13 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 26 231 0130 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 13m
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
    Connector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 PushPull XS SFP Thermoplastic
  • Conector 2 LC duplex
  • Tipo de cable FO cable
  • Descripción del cable
    Multimode
    Overmoulded
    for bulkhead mounted housings, short
Versión
  • Longitud de cable 13 m
  • Estructura de núcleo 50 µm
  • Detalles Other cable lengths on request!
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Black
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Latvia
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140280267
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600