Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
8
N.º de referencia: 33 04 411 0010 022
FO-BH-SQ 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m
FO-BH-SQ 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 04 411 0010 022
FO-BH-SQ 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
8
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Expanded beam
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 Expanded beam 2 canales
  • Conector 2 SC dúplex
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable Multimodo
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de fibras 2
  • Tipo de fibra 2G50/125 OM3
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP68
  • Diámetro de cable 3 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Aluminio
  • Color (carcasa/base) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Plomo
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Número ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140271104
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600