Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
N.º de referencia: 61 88 780 1710 0
Powercbl M12 S-cod f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m
Powercbl M12 S-cod f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 780 1710 0
Powercbl M12 S-cod f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación S
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 1,5 mm²
  • Número de contactos 3
  • Contacto PE
  • Codificación Codificación S
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140240414
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje