Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 780 1605 0
Powercbl M12 S-cod f 3G2,5mm² 2+PE 5,0m
Powercbl M12 S-cod f 3G2,5mm² 2+PE 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 780 1605 0
Powercbl M12 S-cod f 3G2,5mm² 2+PE 5,0m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación S
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x 2,5 mm²
  • Número de contactos 2
  • Contacto PE
  • Codificación Codificación S
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140240360
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600