Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 780 1503 0
Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 3,0m
Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 780 1503 0
Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 3,0m
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
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 S-coding
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 1.5 mm2
  • Number of contacts 2
  • PE contact Yes
  • Coding S-coding
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140240315
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600