Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 66 213 1500 060
D-SUB 9P MALE,DOUBLE END, L=1.5M
D-SUB 9P MALE,DOUBLE END, L=1.5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 66 213 1500 060
D-SUB 9P MALE,DOUBLE END, L=1.5M
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
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie D-Sub
  • Identificación High Density
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    D-Sub High Density
    Con capota de plástico blindada y entrada lateral
  • Conector 2
    D-Sub High Density
    Con capota de plástico blindada y entrada lateral
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1,5 m
  • Número de núcleos 9
  • Estructura de núcleo 9x AWG 24
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 200 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140258532
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600