Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 58 751 0100 001
HIGH STR. FO CABLE-MM-2CH.-10M,RING
HIGH STR. FO CABLE-MM-2CH.-10M,RING

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de fibra óptica
Multimodo
62,5 / 125 µm
PUR (poliuretano)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 58 751 0100 001
HIGH STR. FO CABLE-MM-2CH.-10M,RING
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable Multimodo
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Estructura de núcleo 62,5 / 125 µm
Características técnicas
  • Diámetro de cable 7 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 500 g
  • Peso neto ‌ 36 g/m
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140273894
  • eCl@ss 27.061.803,00
  • ETIM EC000034
  • UNSPSC 24.0 26121607