Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 57 851 0300 001
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,30M,RING
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,30M,RING

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable híbrido (cobre/cobre)
4x 2x AWG 26/7, 3x 2,5 mm²
PVC
Longitud de cable: 30 m
Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 57 851 0300 001
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,30M,RING
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable híbrido (cobre/cobre)
Versión
  • Longitud de cable 30 m
  • Estructura de núcleo
    4x 2x AWG 26/7
    3x 2,5 mm²
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Diámetro de cable 12 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
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
  • Peso neto 6.780 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140273962
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639