Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 57 851 0200 002
HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING
HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable híbrido (cobre/fibra óptica)
Multimodo
2x G50 / 125 µm, 3x 2,5 mm²
PVC
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 57 851 0200 002
HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING
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
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Hybrid cable (copper/FO)
  • Description of the cable Multimode
Version
  • Cable length 20 m
  • Core structure
    2x G50 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
Technical characteristics
  • Cable diameter 12.6 mm
  • Minimum bending radius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 4,400 g
  • Net weight ‌ 217 g/m
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140274037
  • eCl@ss 27060501 Hybrid cable
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639