Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 57 851 0100 002
HYBRID CABLE 2xFO MM,10M,RING
HYBRID CABLE 2xFO MM,10M,RING

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable híbrido (cobre/fibra óptica)
Multimodo
2x G50 / 125 µm, 3x 2,5 mm²
PVC
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 57 851 0100 002
HYBRID CABLE 2xFO MM,10M,RING
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable híbrido (cobre/fibra óptica)
  • Descripción del cable Multimodo
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Estructura de núcleo
    2x G50 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Características técnicas
  • Diámetro de cable 12,6 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.200 g
  • Peso neto ‌ 217 g/m
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140274020
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639