Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 57 851 0100 001
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,10M,RING
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,10M,RING

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable híbrido (cobre/cobre)
4x 2x AWG 26/7, 3x 2,5 mm²
PVC
Longitud de cable: 10 m
Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 57 851 0100 001
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,10M,RING
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Cableado de sistema
  • Element Bulk cables
  • Specificație Not assembled
  • Tip cablu Cable híbrido (cobre/cobre)
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Structură miez
    4x 2x AWG 26/7
    3x 2,5 mm²
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Diametru cablu 12 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • RoHS conforme
  • stare ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII No incluido
  • Substanţe REACH ANEXA XIV No incluido
  • Substanţe REACH SVHC No incluido
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 2,200 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140151970
  • eCl@ss 27060501 Hybrid cable
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639