Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 56 221 0050 001
Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 5m
Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 56 221 0050 001
Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie D-Sub
  • Identificación High Density
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    D-Sub High Density
    Con capota de plástico blindada y entrada lateral
  • Conector 2
    D-Sub High Density
    Con capota de plástico blindada y entrada lateral
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 44
  • Estructura de núcleo 44x AWG 26
Propiedades del material
  • Material (cable) No halogenado
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 646,72 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140151260
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600