Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 56 212 1000 030
HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 10m
HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 56 212 1000 030
HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 10m
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
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie D-Sub
  • Identificación High Density
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    D-Sub High Density
    Con capota de plástico blindada y entrada lateral
  • Conector 2
    D-Sub High Density
    Con capota de plástico blindada y entrada lateral
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 78
  • Estructura de núcleo 78x AWG 26
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 23 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140258655
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600