Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 33 54 211 1000 001
FO CABLE ASSY-100M-2xHAN3A-2xLC DUPL SM
FO CABLE ASSY-100M-2xHAN3A-2xLC DUPL SM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo
Longitud de cable: 100 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 54 211 1000 001
FO CABLE ASSY-100M-2xHAN3A-2xLC DUPL SM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    Han® 3 A Metálicos
    2x LC duplex
  • Conector 2
    Han® 3 A Metálicos
    2x LC duplex
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable Monomodo
Versión
  • Longitud de cable 100 m
  • Estructura de núcleo 9 / 125 µm
Características técnicas
  • Diámetro de cable 9,5 mm
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6.b)-III: Plomo como elemento de aleación en aleaciones de fundición de aluminio que contengan hasta un 0,3 % de su peso en plomo, a condición de que proceda del reciclado de chatarra de aluminio con plomo
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140151161
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600