Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 33 54 211 0500 002
FO CABLE ASSY-50M-2xHAN3A-2xLC DUPL. MM
FO CABLE ASSY-50M-2xHAN3A-2xLC DUPL. MM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 50 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 54 211 0500 002
FO CABLE ASSY-50M-2xHAN3A-2xLC DUPL. MM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    Han® 3 A Metaal
    2x LC duplex
  • Connector 2
    Han® 3 A Metaal
    2x LC duplex
  • Type kabel (FO) Glasvezeloptiek-kabel
  • Beschrijving van de kabel Multimodus
Versie
  • Kabellengte 50 m
  • Kernstructuur 50 µm
Technische eigenschappen
  • Kabeldiameter 7,9 mm
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen
    6(b) / 6(b)-II: lood als legeringselement in aluminium bevat max. 0,4% lood per gewicht / lood als legeringselement in aluminium voor machinale bewerkingsdoeleinden met een loodgehalte van max. 0,4% per gewicht
    6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 3.016 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140244481
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600