Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 33 54 211 0010 002
FO CABLE ASSY-1M-2xHAN3A-2xLC DUPL MM
FO CABLE ASSY-1M-2xHAN3A-2xLC DUPL MM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 54 211 0010 002
FO CABLE ASSY-1M-2xHAN3A-2xLC DUPL MM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    Han® 3 A 金屬
    2x LC duplex
  • 連接器2
    Han® 3 A 金屬
    2x LC duplex
  • 電纜類別 光纜
  • 電纜介紹 多模
版本
  • 電纜長度 1 m
  • 蕊結構 50 µm
技術參數
  • 電纜直徑 7.9 mm
材料特性
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免
    6(b) / 6(b)-II:鉛作為鋁中的合金元素,含鉛量高達 0.4% / 鉛是出於易於加工目的而加入鋁中的合金元素,含鉛量高達 0.4%
    6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 300 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85447000
  • GTIN 5713140244467
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600