Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 53 211 0200 002
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 20,0m
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 20,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 53 211 0200 002
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 20,0m
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
    Connector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    Han® PushPull (V14) Metal
    SCRJ duplex POF
  • Conector 2
    Han® PushPull (V14) Metal
    SCRJ duplex POF
  • Tipo de cable FO cable
  • Descripción del cable Multimode
Versión
  • Longitud de cable 20 m
  • Estructura de núcleo 980 / 1000 µm
Características técnicas
  • Diámetro de cable 8 mm
Propiedades del material
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1,298 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140150829
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600