Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 33 53 211 0010 001
POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m
POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 53 211 0010 001
POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    Han® PushPull (V14) Termoplásticos
    SCRJ duplex POF
  • Conector 2
    Han® PushPull (V14) Termoplásticos
    SCRJ duplex POF
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable Multimodo
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Estructura de núcleo 980 / 1000 µm
Características técnicas
  • Diámetro de cable 8 mm
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 121 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140150751
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje