Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 303 7140 025
F+B Hybridcbl, f/m st/st 2.5m
F+B Hybridcbl, f/m st/st 2.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable híbrido (cobre/cobre)
Longitud de cable: 2.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 303 7140 025
F+B Hybridcbl, f/m st/st 2.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Han® F+B
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    Han® F+B
    Macho Recto
  • Conector 2
    Han® F+B
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable híbrido (cobre/cobre)
Versión
  • Longitud de cable 2,5 m
  • Número de núcleos 13
  • Estructura de núcleo
    2x 2x AWG 22
    2x 0,75 mm²
    2x 1,5 mm²
    5G 2,5 mm²
  • Número de contactos 12
  • Número de contactos de datos 4
  • Numero de contactos de señal 4
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Contacto PE
Características técnicas
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Tensión nominal (señal) 250 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 4 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (potencia) 20 A
  • Tensión nominal (potencia) 400 V
  • Tensión de choque nominal (potencia) 6 kV
  • Nivel de contaminación (potencia) 3
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +90 °C no desplazado
    -30 ... +90 °C movido
  • Grado de protección según IEC 60529 IP69
  • Diámetro de cable 16,5 mm
  • Radio de flexión mínimo 10x diámetro de cable (plegado repetido)
Propiedades del material
  • Material (cable) Copolímero de poliolefina
  • Color (cable) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topax 990
    Ecolab Topactive OKTO
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.200 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140262072
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604