Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 48 343 4805 030
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 3,0m
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 343 4805 030
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 3,0m
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
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING Mini PushPull
  • Identification HARTING ix Industrial®
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Surmoulé
  • Connecteur 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Surmoulé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 3 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
  • Méthode de raccordement Raccordement autodénudant
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température -20 ... +70 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Amarillo
  • RoHS conforme
  • État ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII No incluido
  • Substances REACH ANNEXE XIV No incluido
  • Substances REACH SVHC No incluido
  • Proposition Californie 65 substances No incluido
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-124
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 0,165 kg
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140260498
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600