Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 48 343 4804 004
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 0,4m
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 0,4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 343 4804 004
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 0,4m
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
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identificación HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Sobremoldeado
  • Conector 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 0,4 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-124
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140260559
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600