Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 27 243 0500 006
Harlink 10P ST MA DB CABLE ASSY, L=0.5m
Harlink 10P ST MA DB  CABLE ASSY, L=0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 27 243 0500 006
Harlink 10P ST MA DB CABLE ASSY, L=0.5m
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
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie har-link®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 har-link®
  • Conector 2 har-link®
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Cableado 1:1
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 10
  • Estructura de núcleo 10x AWG 30
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 36 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140245815
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600