Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 27 242 0650 011
Harlink 10P ST MA DB END CABLE L=6.5M
Harlink 10P ST MA DB  END CABLE L=6.5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 6.5 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 27 242 0650 011
Harlink 10P ST MA DB END CABLE L=6.5M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie har-link®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 har-link®
  • Conector 2 har-link®
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 6,5 m
  • Número de núcleos 10
  • Estructura de núcleo 10x AWG 28
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 249,16 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140245754
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600