Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 26 231 0350 011
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 35m
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 35m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo, Sobremoldeado, para bases a empotrar, largas
Longitud de cable: 35 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 26 231 0350 011
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 35m
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
    Connector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie PushPull XS SFP
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 PushPull XS SFP Thermoplastic
  • Conector 2 PushPull XS SFP Thermoplastic
  • Tipo de cable FO cable
  • Descripción del cable
    Singlemode
    Overmoulded
    for bulkhead mounted housings, long
Versión
  • Longitud de cable 35 m
  • Estructura de núcleo 9 / 125 µm
  • Detalles Other cable lengths on request!
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Latvia
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140282087
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600