Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 26 231 0050 011
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 5m
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo, Sobremoldeado, para bases a empotrar, largas
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 26 231 0050 011
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 5m
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
    Connector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie PushPull XS SFP
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 PushPull XS SFP Thermoplastic
  • Conector 2 PushPull XS SFP Thermoplastic
  • Tipo de cable FO cable
  • Descripción del cable
    Singlemode
    Overmoulded
    for bulkhead mounted housings, long
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Estructura de núcleo 9 / 125 µm
  • Detalles Other cable lengths on request!
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 280 g
  • País de origen Latvia
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140282223
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600