Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
N.º de referencia: 33 04 211 2500 001
FO-EB-Assy 2Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 250m
FO-EB-Assy 2Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 250m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 250 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 04 211 2500 001
FO-EB-Assy 2Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 250m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Expanded beam
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 Expanded beam
  • Złącze 2 Expanded beam
  • Typ przewodu FO cable
  • Opis przewodu Multimode
Wersja
  • Długość kabla 250 m
  • Liczb włókien 2
  • Typ włókna 2G50/125 OM3
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP68
  • Średnica przewodu 5.5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Aluminium
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 1021 (colza yellow)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 7.300 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85447000
  • GTIN 5713140258754
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600