Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
N.º de referencia: 33 04 211 1500 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 150m
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 150m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 150 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 04 211 1500 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 150m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Expanded beam
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 Expanded beam
  • Conector 2 Expanded beam
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable Multimodo
Versión
  • Longitud de cable 150 m
  • Número de fibras 4
  • Tipo de fibra 4G50/125 OM3
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP68
  • Diámetro de cable 5,5 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aluminio
  • Color (capota/base) RAL 1021 (amarillo colza)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 6.125 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140258808
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600