Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Geräteseite / Wanddurchführung
4
N.º de referencia: 33 04 211 0250 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 25m
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 25m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo
Longitud de cable: 25 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 04 211 0250 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 25m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Cableado de sistema
  • Série Expanded beam
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificação Premontado por ambos lados
  • Conector 1 Expanded beam
  • Conector 2 Expanded beam
  • Tipo de cabo Cable de fibra óptica
  • Descrição do cabo Monomodo
Versão
  • Comprimento do cabo 25 m
  • Número de fibras 4
  • Tipo de fibra 4E9/125 G657.A1
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP68
  • Diâmetro do cabo 5,5 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Aluminio
  • Cor (carcaça/base) RAL 1021 (amarillo colza)
  • RoHS conforme
  • Status ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII No incluido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Substâncias REACH SVHC No incluido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.100 g
  • País de origem Letonia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85447000
  • GTIN 5713140258921
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600