Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 02 211 0020 001
POF CA SCRJ-SCRJ 8mm, 2,0m
POF CA SCRJ-SCRJ 8mm, 2,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 02 211 0020 001
POF CA SCRJ-SCRJ 8mm, 2,0m
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
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 SCRJ duplex POF
  • Conector 2 SCRJ duplex POF
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable Multimodo
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Estructura de núcleo 980 / 1000 µm
Características técnicas
  • Diámetro de cable 8 mm
Propiedades del material
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 129,167 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140150072
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326