Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 02 111 0100 001
FO CABLE ASSY-10M-1xSCRJ MM POF
FO CABLE ASSY-10M-1xSCRJ MM POF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 02 111 0100 001
FO CABLE ASSY-10M-1xSCRJ MM POF
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
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1 SCRJ duplex POF
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable Multimodo
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Estructura de núcleo 980 / 1000 µm
Características técnicas
  • Diámetro de cable 8 mm
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
  • PROFINET Sí
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140150041
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600