Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
3
N.º de referencia: 33 01 441 0070 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 7.0m
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 7.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 441 0070 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 7.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
3
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Connector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 LC duplex
  • Conector 2 2x ST
  • Tipo de cabo Cabo FO
  • Descrição do cabo Multimodo
Versão
  • Comprimento do cabo 7 m
  • Número de fibras 2
  • Tipo de fibra 2G50/125 OM3
Características técnicas
  • Diâmetro do cabo 5,17 mm
Propriedades do material
  • Cor (cabo) Azul claro
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85447000
  • GTIN 5713140270770
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326