Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
3
N.º de referencia: 33 01 441 0020 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 2.0m
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 441 0020 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 2.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Geräteseite / Wanddurchführung
3
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 LC duplex
  • Konektor 2 2x ST
  • Typ kabelu Optický kabel
  • Popis kabelu Vícevidové
Verze
  • Délka kabelu 2 m
  • Počet vláken 2
  • Typ vlákna 2G50/125 OM3
Technické vlastnosti
  • Průměr kabelu 5,17 mm
Vlastnosti materiálu
  • Barva (kabel) Světle modrá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85447000
  • GTIN 5713140270725
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326