Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 01 412 0500 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 5.0m
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 412 0500 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 5.0m
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
    Type of cable
    Connector 1
    Conector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 SC duplex
  • Connector 2 2x ST
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Multimode
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of fibres 2
  • Fiber type 2G50/125 OM3
Technical characteristics
  • Cable diameter 5.17 mm
Material properties
  • Colour (cable) Light blue
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP number 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140270954
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
  • UNSPSC 24.0 43223326