Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
21
N.º de referencia: 33 01 241 0090 009
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 9.0m
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 9.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo
Longitud de cable: 9 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 241 0090 009
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 9.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
21
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Identification
  • Category System cabling
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 SC duplex
  • Connector 2 SC duplex
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Singlemode
Version
  • Cable length 9 m
  • Number of fibres 2
  • Fiber type 2E9/125 G657.A1
Technical characteristics
  • Cable diameter 5.17 mm
Material properties
  • Colour (cable) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP number 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 190 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140149625
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
  • UNSPSC 24.0 43223326