Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 01 241 0090 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 9.0m
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 9.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 9 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 241 0090 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 9.0m
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
    Connector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 ST duplex
  • Conector 2 ST duplex
  • Tipo de cable FO cable
  • Descripción del cable Multimode
Versión
  • Longitud de cable 9 m
  • Número de fibras 2
  • Tipo de fibra 2G50/125 OM3
Características técnicas
  • Diámetro de cable 5.17 mm
Propiedades del material
  • Color (cable) Light blue
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Número ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 30 g
  • País de origen Latvia
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140149601
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
  • UNSPSC 24.0 43223326