Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 37 350 0F73 050
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 37 350 0F73 050
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M23
  • 식별 Signal
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M23
    암형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 특징
    난연성
    유분 및 자외선에 강함
    높은 EMC 내성
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 17
  • 코어 구조 17x AWG 18
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 9 A
  • 정격 전압 150 V
  • 제한 온도 -40 ... +80 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP67
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • 소재 (오버몰딩) 열가소성 폴리우레탄 (TPU)
  • 컬러 (오버몰딩) 검정색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,041 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140241169
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604