Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 37 340 0F72 100
M23_17P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
M23_17P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 37 340 0F72 100
M23_17P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Řada Circular connectors M23
  • Identifikace Signal
  • Prvek Cable assemblies
  • Specifikace Pre-assembled on one side
  • Konektor 1
    M23
    Male Angled
  • Typ kabelu Copper cable (round)
  • Vlastnosti
    Ohnivzdornost
    Odolné proti olejům a UV záření
    Vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení
    Bezhalogenové provedení
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Počet žil 17
  • Uspořádání vodičů 17x AWG 18
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 9 A
  • Jmenovité napětí 150 V
  • Mezní teplota -40 ... +80 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Silver plated
  • Materiál (kabel) PUR (polyurethane)
  • Barva (kabel) Black
  • Materiál (zatavení) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Barva (zatavení) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140241039
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604