Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 34 910 0487 010
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 1,0m
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 910 0487 010
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 1,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 B-coding
    Female Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 2
  • Core structure 2x AWG 24
  • Coding B-coding
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Violet
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 90 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140144835
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600